Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Universal-Drehadapter - Universal-Drehadapter
Stückliste
2410.25
AGRO
AGRO-Nr
2410.25
G
Gewinde
M25x1.5
SW
Schlüsselweite
36 mm
H
Länge
24 mm
L
Länge
11 mm
L1
Länge
13.0 mm
KD
Kabeldurchmesser
20 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen