Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Sicherungsringe zu Kabelverschraubungen EEx d IIC
Stückliste
1809.26.50
AGRO
AGRO-Nr
1809.26.50
SW
Schlüsselweite
20 mm
D
Durchmesser
40 mm
L
Länge
13 mm
X
Bolzen
15 mm
Y
Bolzen
5 mm
Z
Bolzen
5 mm
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen