Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress GFK - Kabelverschraubungen Kunststoff
Stückliste
1520.11
AGRO
AGRO-Nr
1520.11
M
Gewinde
Pg11
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
24 mm
H
Länge
28.0 mm
L
Länge
12 mm
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen