Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress MS FK - Kabelverschraubungen Messing für Flachkabel
Stückliste
1300.32.220.080
AGRO
AGRO-Nr
1300.32.220.080
M
Gewinde
M32x1.5
KWMAX
Kabeldimension max.
22.0x8.0 mm
KTMIN
Kabeldimension min.
19.0x5.0 mm
KWD
Kabelbreite
mm
Wert eingeben für KWD
Kabelbreite
mm
cm
inch
ft
KTH
Kabeldicke
mm
Wert eingeben für KTH
Kabeldicke
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
36 mm
H
Länge
28 mm
L
Länge
8.0 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen