Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Dichtungsscheibe passend zu Kabelverschraubungen Syntec® - Dichtungsscheibe passend zu Kabelverschraubungen Syntec®
Stückliste
1063.45.16
AGRO
AGRO-Nr
1063.45.16
M
Gewinde
M63
D1
Aussendurcmesser
68.0 mm
D2
Innendurchmesser
63.0 mm
H
Gesamthöhe
3.2 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen