Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Dichtungsscheiben - Dichtungsscheiben
Stückliste
1008.00.16
AGRO
AGRO-Nr
1008.00.16
M
Gewinde
M8
D1
Aussendurcmesser
12.0 mm
D2
Innendurchmesser
8.0 mm
H
Gesamthöhe
1.5 mm
ST
Stückzahl
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen