Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress MS FS - Kabelverschraubungen Messing für hohe Temperaturen mit Dichtungsinsatz ohne Bohrung
Stückliste
1000.50.30.91
AGRO
AGRO-Nr
1000.50.30.91
M
Gewinde
M50x1.5
KD
Kabeldurchmesser
42 mm
SW
Schlüsselweite
55 mm
H
Länge
34 mm
L
Länge
9.0 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen