Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Serie 85 - Kabelverschraubung Progress EMV
Stückliste
1000.17.85.100
AGRO
AGRO-Nr
1000.17.85.100
M
Gewinde
M16X1.5
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
KS
Schirm
7.5-10.0 mm
SW
Schlüsselweite
24 mm
SWX
0 mm
H
Länge
47 mm
L
Länge
8 mm
X
Länge
20 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen