Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress GFK Multi - Synthetic cable glands with multi ducts
Bill of material
EX1571.25.2.100
AGRO
AGRO-No
EX1571.25.2.100
M
Thread
M25x1.5
KD
Cable diameter
mm
Inserisci valore per KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
CC
Cable connection
2
SW
Width across flats
34 mm
H
Length
33 mm
L
Length
13 mm
ST
Piece number
25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali