Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS FK - Cable glands nickel-plated brass for flat cables
Bill of material
1300.40.330.065
AGRO
AGRO-No
1300.40.330.065
M
Thread
M40x1.5
KWMAX
Cable dimension max.
33.0x6.5 mm
KTMIN
Cable dimension min.
30.0x3.5 mm
KWD
Cable width
mm
Inserisci valore per KWD
Cable width
mm
cm
inch
ft
KTH
Cable tickness
mm
Inserisci valore per KTH
Cable tickness
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
46 mm
H
Length
31 mm
L
Length
8.0 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali