Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress S4 HT - Cable glands made of stainless steel, rustproof and acid-resistant
Bill of material
1100.50.98.420
AGRO
AGRO-No
1100.50.98.420
M
Thread
M50x1.5
KD
Cable diametar
mm
Inserisci valore per KD
Cable diametar
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
55 mm
H
Length
34 mm
L
Length
14 mm
ST
Piece number
10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali