Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Synthetic lock-nuts with flange - Synthetic lock-nuts with flange
Bill of material
8245.07
AGRO
AGRO-No
8245.07
M
Thread
Pg7
SW
Width across flats
19 mm
H
Overall height
5.0 mm
ST
Piece number
100
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale