Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 45° with internal- and external entry threads - Elbows 45° with internal- and external entry threads
Bill of material
5732
AGRO
AGRO-No
5732
M
Outer thread
M32x1.5
M1
Inner thread
M32x1.5
D
Diameter
36 mm
L
Length
8 mm
L1
Length
11 mm
A
Length
21 mm
B
Length
28 mm
H
Length
41 mm
ST
Piece number
25
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale