Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS Combi - Combination conduit glands with integrated cable gland
Bill of material
1710.60.07.10
AGRO
AGRO-No
1710.60.07.10
M
Thread
Pg7
AD
Outer diameter
10 mm
KD
Cable diameter
mm
Entrez la valeur pour KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
SW
Width across flats
15/17 mm
H
Length
33 mm
L
Length
10 mm
ST
Piece number
50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale