Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress multiLAYER GFK - Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Kunststoff GFK
Stückliste
1571.4.25
AGRO
AGRO-No
1571.4.25
M
Gewinde
M25x1.5
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
34 mm
H
Länge
33 mm
L
Länge
13 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen