Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress AgreenO EMC - Kabelverschraubungen Progress AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse
Stückliste
1180.50.370LF
AGRO
AGRO-No
1180.50.370LF
M
Gewinde
M50x1.5
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
55 mm
H
Länge
36 mm
L
Länge
14.0 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen