Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung - EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung
Stückliste
8008.85
AGRO
AGRO-Nr
8008.85
M
Gewinde
M8x1.25
SW
Schlüsselweite
11 mm
H
Gesamthöhe
3.3 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen