Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress MS W 90 - Kabelverschraubungen Messing Winkel 90°
Stückliste
5200.29
AGRO
AGRO-Nr
5200.29
M
Gewinde
Pg 29
D
37.000 mm
P
1.588 mm
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
KD1
19.0-27.5 mm
SW
Schlüsselweite
38 mm
H
Länge
44 mm
L
Länge
10 mm
A
Länge
24 mm
B
Länge
65 mm
ST
Stückzahl
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen