Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress MS W 90 - Kabelverschraubungen Messing Winkel 90°
Stückliste
5200.25
AGRO
AGRO-Nr
5200.25
M
Gewinde
M25x1.5
D
25.000 mm
P
1.500 mm
KD
Kabeldurchmesser
mm
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
KD1
12.5-20.5 mm
SW
Schlüsselweite
30 mm
H
Länge
37 mm
L
Länge
10 mm
A
Länge
20 mm
B
Länge
52 mm
ST
Stückzahl
25
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen