User Profile Desktop
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Teilevergleich
Abweichung: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Agro
Beschreibung
Progress MS Kombi - Kombi-Schaluchverschraubungen mit integrierter Kabelverschraubung
Stückliste
1710.60.07.10
AGRO
AGRO-Nr
1710.60.07.10
M
Gewinde
Pg7
AD
Aussendurcmesser
10
KD
Kabeldurchmesser
Wert eingeben für KD
Kabeldurchmesser
mm
cm
inch
ft
SW
Schlüsselweite
15/17
H
Länge
33
L
Länge
10
ST
Stückzahl
50
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Ähnliche Kataloge
Zubehör Empfehlungen
Einbinden
goBIM
Niederlassungen
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Dimension
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen